Menu Rechercher

Rivet pression 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Acétal Naturel

Rivet pression fabriqué en nylon noir 66/6 fabriqué selon la norme UL94 V0. Rapide et économique, peut être installé sans outil. La fixation moulée deux pièces est fournie assemblée et prête à l’emploi. Les pieds spécialement conçus s’étendent et maintiennent fermement les composants en place de manière permanente.
Nouvelle référence Essentra:

10002476

Ancienne référence Essentra:

DF-137-031

2262 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000+0,1222 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

122,20 €

1000 x 0,1222 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø de trou compatible 4.7 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 1.0 - 5.5 mm
Longueur d'ancrage 15.0 mm
Ø tête 11.0 mm
Épaisseur tête 2.9 mm
Couleur Naturel
Matière complète Acétal
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Type de rivet Rivet pression
Forme de tête de rivet Conique
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter