10002575
DFVO-137-060
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,1222 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø de trou compatible | 5.5 mm |
---|---|
Ø de trou compatible | 0.217 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 6.0 - 9.0 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.236 - 0.354 in |
Longueur d'ancrage | 17.5 mm |
Longueur d'ancrage | 0.689 in |
Ø tête | 12.0 mm |
Ø tête | 0.472 in |
Épaisseur tête | 2.0 mm |
Épaisseur tête | 0.079 in |
Couleur | Naturel |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Type de rivet | Rivet pression |
Forme de tête de rivet | Conique |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.