10331156
094112060301
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
250 - 499 | 0,1891 € |
500 - 999 | 0,1763 € |
1000 + | 0,1369 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 4.5 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.177 in |
Ø tête | 6.4 mm |
Ø tête | 0.252 in |
Épaisseur tête | 1.0 mm |
Épaisseur tête | 0.039 in |
Ø de trou compatible | 3.1 mm |
Ø de trou compatible | 0.122 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 2.0 - 3.0 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.079 - 0.118 in |
Type de rivet | Rivet pression |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Couleur | Blanc |
Matière complète | Nylon 6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.