Menu Rechercher

Serre-câble Adhésif 25.0 mm 14.1 mm Aluminium Gris

This clamp is made of grey coated aluminium with an adhesive protection foam as a base. The base is 14.05 x 24.95 mm surface. In this particular style the cables are lined horizontally flat to the base.
Nouvelle référence Essentra:

10021019

Ancienne référence Essentra:

PFC-50M

43403 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,2432 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

243,20 €

1000 x 0,2432 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la base Adhésif base acrylique
Revêtement Mousse de protection
Couleur Gris
Mode de montage Adhésif
Longueur de la base 25.0 mm
Longueur de bras de serrage 28.7 mm
Standard RMS
Plage de diamètres de câbles compatibles 14.1 mm
Code produit 7616991099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter