Menu Rechercher

Clip à ressort 14.3 mm (lg) Naturel

This cable clamp is made of natural nylon and is mounted with an arrowhead into a hole of 4.7 mm. the designed is hinges to allow the cables to be easy positioned into a panel thickness of 1.2 to 2.0 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10009802

Ancienne référence Essentra:

HFCC-A-8-01

997 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,3975 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

397,50 €

1000 x 0,3975 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation Support flèche
Matière complète Nylon 6/6
Longueur de la base 28.6 mm
Largeur totale 14.3 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter