Menu Rechercher

Clip à ressort #6,M3.5 9.5 mm (lg) Noir

This tension cable clamp is made of black Acetal and is mounted with screws or rivers of M3, M3.5. Maximum hold is 9.4 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10035498

Ancienne référence Essentra:

TC-30-1-01BK

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1323 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

132,30 €

1000 x 0,1323 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Style d'installation Vis
Matière complète Nylon 6/6
Tailles de filetage compatibles (tous) #6,M3.5
Longueur de la base 33.4 mm
Diamètre de câble compatible 9.4 mm
Hauteur totale 7.4 mm
Largeur totale 9.5 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter