Menu Rechercher

Clip à ressort #6,M3.5 9.5 mm (lg) Noir

This tension cable clamp is made of black Acetal and is mounted with screws or rivers of M3, #6 size. Maximum hold is 9.5 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10035504

Ancienne référence Essentra:

TC-30-1BK

45000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0701 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

70,10 €

1000 x 0,0701 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Style d'installation Vis
Matière complète Acétal
Tailles de filetage compatibles (tous) #6,M3.5
Longueur de la base 33.4 mm
Diamètre de câble compatible 9.4 mm
Hauteur totale 7.4 mm
Largeur totale 9.5 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter