Menu Rechercher

clip pour rail Rail DIN (lg) PA Naturel

This Dinn rail clip a used to route wires and cables on Dinn rails. The clip attaches to standard Din #2 and #3 rails. Often used in electrical assembly and machinery applications.
Nouvelle référence Essentra:

10363249

Ancienne référence Essentra:

23DRC001

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,5168 €
500 - 2499 0,4537 €
2500 - 4999 0,4034 €
5000 + 0,3878 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

51,68 €

100 x 0,5168 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière PA
Type de rail #2 and #3
Forme Dinn Rail
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type Dinn Rail Clip

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter