Menu Rechercher

Serre-câbles à monter sur rail 2 11.3 mm PA Naturel

This extruded metal rail cable clip is used in all common DIN rail profiles. It requires no installation tool and is lightweight. It is a long term cable management solution that is able to be retrofitted to current installations.
Nouvelle référence Essentra:

10005255

Ancienne référence Essentra:

DRCC-LWS01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1586 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

158,60 €

1000 x 0,1586 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière PA
Type de rail C-Profile
Forme DIN Rail
Hauteur interne 3.6 mm
Largeur intérieure 11.3 mm
Hauteur extérieure 15.1 mm
Largeur extérieure 15.5 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type T2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter