Menu Rechercher

clip pour rail 3 6.4 mm (lg) PA Naturel

This rail mounting clip is made of natural UL94-V-2 nylon and is used in DIN rail style Top Hat-Profile. No installation tools is required and it can be retrofitted to current installations.
Nouvelle référence Essentra:

10005316

Ancienne référence Essentra:

DRCT-SEC01

239 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,127 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

127,00 €

1000 x 0,127 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière PA
Type de rail Top Hat Profile
Forme DIN Rail
Hauteur interne 4.8 mm
Largeur intérieure 6.4 mm
Hauteur extérieure 11.4 mm
Largeur extérieure 11.2 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type T3

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter