Menu Rechercher

clip pour rail 1 (lg) PA Naturel

This rail cable clip is made of natural glass reinforced nylon that is UL94-V-2. The extruded rail size is 30x30 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10038253

Ancienne référence Essentra:

XRC3-WS101

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1383 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

138,30 €

1000 x 0,1383 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière PA
Type de rail Extruded
Forme Extruded Metal Rail
Hauteur extérieure 12.9 mm
Largeur extérieure 15.3 mm
Matière complète Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type 1

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter