Menu Rechercher

Bride à visser 22.2 mm 4.0 mm PVC Noir

Ce clip est vissé et utilisé pour maintenir les composants fixement en place dans l'application. Il inclut un ensemble additionnel de pieds pour soutenir davantage le composant. Fabriqué en PVC noir et UL94 V-0.
Nouvelle référence Essentra:

10177938

Ancienne référence Essentra:

V-1009

65042 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,5582 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

55,82 €

100 x 0,5582 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Fixe
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Matière PVC
Mode de montage Vis #6 / M3
Longueur de la base 27.4 mm
Largeur de base 12.7 mm
Plage de diamètres de câbles compatibles 22.2 mm
Ø trou 4.0 mm
Diamètre maximal de câbles compatibles 22.2 mm
Température maximale de fonctionnement 50 °C
Température minimale de fonctionnement 0 °C
Plage de températures en fonctionnement 0 - 50 °C
Hauteur totale 23.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Nb trous 1
Forme 1

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter