10036464
VM-1010
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 + | 0,4716 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Réglable | Fixe |
---|---|
Couleur | Noir |
Matière complète | Polyamide 66 |
Matière | PA |
Mode de montage | Vis #6 / M3 |
Longueur de la base | 31.8 mm |
Longueur de la base | 1.252 in |
Largeur de base | 28.4 mm |
Largeur de base | 1.118 in |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 25.4 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 1 in |
Distance entre les trous de fixation | 19.1 mm |
Distance entre les trous de fixation | 0.752 in |
Ø trou | 3.8 mm |
Ø trou | 0.15 in |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 25.4 mm |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 1 in |
Température maximale de fonctionnement | 85 °C |
Température maximale de fonctionnement | 185 °F |
Température minimale de fonctionnement | -40 °C |
Température minimale de fonctionnement | -40 °F |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
Hauteur totale | 26.2 mm |
Hauteur totale | 1.031 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Nb trous | 2 |
Forme | 5 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 01 48 17 50 00 ou par mail à sales@essentracomponents.fr. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.