10036488
VM-1024
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 + | 0,8485 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Réglable | Fixe |
---|---|
Couleur | Noir |
Matière complète | Polyamide 66 |
Matière | PA |
Mode de montage | Screw |
Longueur de la base | 38.1 mm |
Longueur de la base | 1.5 in |
Largeur de base | 43.2 mm |
Largeur de base | 1.701 in |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 38.1 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 1.5 in |
Distance entre les trous de fixation | 19.1 mm |
Distance entre les trous de fixation | 0.752 in |
Ø trou | 3.8 mm |
Ø trou | 0.15 in |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 38.1 mm |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 1.5 in |
Température maximale de fonctionnement | 85 °C |
Température maximale de fonctionnement | 185 °F |
Température minimale de fonctionnement | -40 °C |
Température minimale de fonctionnement | -40 °F |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
Hauteur totale | 42.4 mm |
Hauteur totale | 1.669 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Nb trous | 2 |
Forme | 6 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.