Menu Rechercher

Collier en P Vis 6.4 mm 4.0 mm Nylon Naturel

Collier en P plastique à visser avec un mécanisme de verrouillage qui permet d'accéder aux fils après l'installation. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2
Nouvelle référence Essentra:

10108550

Ancienne référence Essentra:

EXWHC2-250-01

4051 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0924 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

92,40 €

1000 x 0,0924 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Mode de montage Screw
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Description UL/CSA UL E71558
Couleur Naturel
Tailles de vis compatible (toutes) 6. M4
Longueur de la base 21.0 mm
Largeur de base 10.0 mm
Diamètre de câble compatible 6.4 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter