Menu Rechercher

Bride à colonnette Push Fit 10.0 mm 9.0 mm Nylon Naturel

Ce passe-câble à entrée latérale sur colonnette à collerette est en nylon UL94 V-0 naturel.
Nouvelle référence Essentra:

10024584

Ancienne référence Essentra:

SCCBH-SE-10-19

993 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1791 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

179,10 €

1000 x 0,1791 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière Nylon
Longueur de la base 10.8 mm
Largeur de clip 5.6 mm
Diamètre maximal de câbles compatibles 9.0 mm
Mode de montage Installation par pression
Plage de températures en fonctionnement -40 - 110 °C
Hauteur totale 31.3 mm
Longueur entretoise 10.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.7 mm
Plage de diamètres de trou compatibles 6.5 - 7.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter