Menu Rechercher

Clip pour lovage de fibres Encliquetable 40.6 mm PA

Optical fibre coiling clip. OFCG-16 snaps onto OFCC-16A-RT to form a clip with a smooth, curved surface to accommodate fiber optic bundles. Limit's the bend radius of the fibre.
Nouvelle référence Essentra:

10315910

Ancienne référence Essentra:

OFCG-16

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,6482 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

64,82 €

100 x 0,6482 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polyamide 66
Mode de montage Encliquetable
Type Coiling Clip
Quantité du paquet 100
Forme 2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter