Menu Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

Ce support circuit imprimé clipsable est conçu pour être inséré dans un trou borgne, assurant une fixation sûre. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10000342

Ancienne référence Essentra:

BHC-8-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1244 €
5000 + 0,112 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

124,40 €

1000 x 0,1244 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à baïonnette sans verrouillage
Type de fixation de trou B Fixation sapin
Diamètre trou A 4.0 mm
Diamètre trou B 7.9 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 10.2 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.6 mm
Longueur entretoise 12.7 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Standard RoHS
Standard Réglementation REACH
Standard UL
Standard RMS
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter