Menu Rechercher

Support PCB à clipser

En stock

Ces entretoises ont une fixation sapin flexible qui se verrouille dans des trous borgnes ronds, filetés, perforés ou percés. Elle est disponible en versions avec ou sans verrouillage.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
18 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1858 € - 0,2065 € 1000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1049 € - 0,1165 € 11000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
4.8 mm
10000618 0,1543 € - 0,1714 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
10000489 0,1077 € - 0,1197 € 4000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,188 € - 0,188 € 6000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1814 € - 0,2016 € 930 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1314 € - 0,1461 € 2000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
22.2 mm
10000632 0,1324 € - 0,1471 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1396 € - 0,1551 € 18000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,13 € - 0,1444 € 2000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,182 € - 0,2023 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1703 € - 0,1892 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1205 € - 0,1339 € 4000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1054 € - 0,1171 € 44000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1704 € - 0,1893 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,114 € - 0,1266 € 2000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1491 € - 0,1656 € 1000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000502

Gamme de prix
0,2065 € - 0,1858 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000601

Gamme de prix
0,1165 € - 0,1049 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000618

Gamme de prix
0,1714 € - 0,1543 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000489

Gamme de prix
0,1197 € - 0,1077 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000588

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000625

Gamme de prix
0,2016 € - 0,1814 €

Niveaux de stock
930 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000496

Gamme de prix
0,1461 € - 0,1314 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000595

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000632

Gamme de prix
0,1471 € - 0,1324 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000649

Gamme de prix
0,1551 € - 0,1396 €

Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000472

Gamme de prix
0,1444 € - 0,13 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000571

Gamme de prix
0,2023 € - 0,182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000304

Gamme de prix
0,1892 € - 0,1703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000342

Gamme de prix
0,1339 € - 0,1205 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000328

Gamme de prix
0,1171 € - 0,1054 €

Niveaux de stock
44000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000298

Gamme de prix
0,1893 € - 0,1704 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000335

Gamme de prix
0,1266 € - 0,114 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000311

Gamme de prix
0,1656 € - 0,1491 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm