Menu Rechercher

Protection ventilateur À enfoncer 120.0 mm ABS Noir

UL94-HB rated ABS fan guard prevents objects from obstructing the fan. Provides safety to human operators and helps reduce machine downtime.
Nouvelle référence Essentra:

10313008

Ancienne référence Essentra:

FGPT-120

2292 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 2,4784 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

24,78 €

10 x 2,4784 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Acrylonitrile-butadiène-styrène
Mode de montage Push In
Forme Carré
Distance entre les trous de fixation 104.0 mm
Taille de ventilateur 120.0 mm
Épaisseur totale 16.5 mm
Largeur totale 119.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter