Menu Rechercher

Support pour fibres 35.6 mm (L) 12 Noir

Optical fibre splice holder for up to twelve 1mm-1.2mm fibre components. It can be used with OFST series splice trays. Manufactured with material rated UL94-V0
Nouvelle référence Essentra:

10111796

Ancienne référence Essentra:

OFSH-T-12-19BLK

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,2599 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

25,99 €

100 x 0,2599 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Mode de montage À clipser
Matière complète Polyamide 66
Nombre de positions 12
Quantité du paquet 100
Nombre d'encoches 12
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter