Menu Rechercher

Supports pour fibres

En stock

Ces supports d’épissure pour fibre optique sont fabriqués en nylon ou polypropylène (PP). Ils sont disponibles dans plusieurs configurations de fentes et modes de montage et peuvent abriter jusqu'à 24 fibres. Options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles. Options de couleur : blanc, bleu, ,naturel, rouge et jaune.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
33 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Nombre d'encoches Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
0,4168 € - 0,4168 € 1019 En stock
20.6 mm
3
4,4347 € - 4,4347 € 9197 En stock
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
0,1876 € - 0,1876 € 862 En stock
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
0,2729 € - 0,2729 € 3637 En stock
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
4,5764 € - 4,5764 € 2592 En stock
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
2,2409 € - 2,2409 € 10098 En stock
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
3,6506 € - 3,6506 € 280 En stock
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
3,8702 € - 3,8702 € 1340 En stock
0,898 € - 0,898 € Demander le délai de livraison ici
2
12.7 mm
4,9207 € - 4,9207 € Demander le délai de livraison ici
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
4,5764 € - 4,5764 € 100 En stock
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
3,1035 € - 3,1035 € 38 En stock
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
3,4006 € - 3,4006 € 2 En stock
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
1,1561 € - 1,1561 € 48 En stock
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
0,4434 € - 0,4434 € 2000 En stock
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
10,5315 € - 10,5315 € 1266 En stock
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
6,9325 € - 6,9325 € 29 En stock
89.0 mm
8
27.5 mm
4,4681 € - 4,4681 € Demander le délai de livraison ici
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
3,1496 € - 3,1496 € Demander le délai de livraison ici
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
0,2729 € - 0,2729 € 9763 En stock
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
  • sur 2
Support pour fibres 20.6 mm (L) Naturel

10315972

Gamme de prix
0,4168 € - 0,4168 €

Niveaux de stock
1019 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur totale
    20.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Quantité du paquet
    1000
Support pour fibres 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Vert Nylon 6

10312766

Gamme de prix
4,4347 € - 4,4347 €

Niveaux de stock
9197 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Hauteur totale
    7.33 mm
  • Longueur totale
    26.5 mm
  • Largeur totale
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
Support pour fibres 37.0 mm (L) 6 Noir

10111802

Gamme de prix
0,1876 € - 0,1876 €

Niveaux de stock
862 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Screw
  • Hauteur totale
    6.2 mm
  • Longueur totale
    37.0 mm
  • Largeur totale
    26.0 mm
Support pour fibres 37.0 mm 6.0 mm 6 Noir Nylon 6/6

10111826

Gamme de prix
0,2729 € - 0,2729 €

Niveaux de stock
3637 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Longueur totale
    37.0 mm
  • Largeur totale
    26.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Support pour fibres 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm Bleu Nylon 6

10312339

Gamme de prix
4,5764 € - 4,5764 €

Niveaux de stock
2592 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Longueur totale
    72.66 mm
  • Largeur totale
    26.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
Support pour fibres 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Noir Nylon 6

10312841

Gamme de prix
2,2409 € - 2,2409 €

Niveaux de stock
10098 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    5.5 mm
  • Longueur totale
    32.6 mm
  • Largeur totale
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
Support pour fibres 35.4 mm (L) 6 Naturel

10316122

Gamme de prix
3,6506 € - 3,6506 €

Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Longueur totale
    35.4 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
Support pour fibres Naturel PP ; TPE

10111833

Gamme de prix
3,8702 € - 3,8702 €

Niveaux de stock
1340 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylène ; élastomère thermoplastique
  • Quantité du paquet
    10
  • Code produit
    3926909790
Support pour fibres 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Naturel Nylon 6/6

10315989

Gamme de prix
0,898 € - 0,898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Quantité du paquet
    1000
Support pour fibres 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Noir Nylon 6

10312810

Gamme de prix
4,9207 € - 4,9207 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    5.5 mm
  • Longueur totale
    32.6 mm
  • Largeur totale
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
Support pour fibres 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Noir Nylon 6

10312315

Gamme de prix
4,5764 € - 4,5764 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Longueur totale
    72.66 mm
  • Largeur totale
    26.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Support pour fibres 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Noir Nylon 6

10312834

Gamme de prix
3,1035 € - 3,1035 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    5.5 mm
  • Longueur totale
    32.6 mm
  • Largeur totale
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
Support pour fibres 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Jaune Nylon 6

10312797

Gamme de prix
3,4006 € - 3,4006 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Hauteur totale
    7.33 mm
  • Longueur totale
    26.5 mm
  • Largeur totale
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
Support pour fibres 73.0 mm (L) 24 Noir

10111840

Gamme de prix
1,1561 € - 1,1561 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Non-adhésif
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Longueur totale
    73.0 mm
  • Largeur totale
    26.0 mm
Support pour fibres 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm Naturel Nylon 6/6

10315996

Gamme de prix
0,4434 € - 0,4434 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    5.9 mm
  • Longueur totale
    22.0 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
Support pour fibres 32.0 mm (L) 12, 4 Naturel

10316092

Gamme de prix
10,5315 € - 10,5315 €

Niveaux de stock
1266 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À visser ; Adhésif
  • Hauteur totale
    12.2 mm
  • Longueur totale
    32.0 mm
  • Largeur totale
    32.0 mm
Support pour fibres 89.0 mm 27.5 mm Noir Nylon 6

10312384

Gamme de prix
6,9325 € - 6,9325 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur totale
    89.0 mm
  • Largeur totale
    27.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Quantité du paquet
    100
Support pour fibres 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Noir Nylon 6

10312827

Gamme de prix
4,4681 € - 4,4681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    5.5 mm
  • Longueur totale
    21.4 mm
  • Largeur totale
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
Support pour fibres 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Noir Nylon 6

10312858

Gamme de prix
3,1496 € - 3,1496 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    5.5 mm
  • Longueur totale
    21.4 mm
  • Largeur totale
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
Support pour fibres 35.63 mm 5.8 mm 12 Noir Nylon 6/6

10111796

Gamme de prix
0,2729 € - 0,2729 €

Niveaux de stock
9763 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    5.8 mm
  • Longueur totale
    35.63 mm
  • Largeur totale
    26.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66