Menu Rechercher

Tube de masquage 11.5 mm 1.52 mm Bleu

This Blue flexitube is made of Silicone and is able to withstand temperatures up to 250 °C. Its flexibility allows it to expend to fit stud diameter range of 9.0-11.0 mm. It is supplied in one meter length.
Nouvelle référence Essentra:

10203507

Ancienne référence Essentra:

1255016

4 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 148,1535 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

148,15 €

1 x 148,1535 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 11.5 mm
WT 1.52 mm
Longueur de rouleau 25.0 m
Couleur Bleu
Matière Silicone
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter