Menu Rechercher

Vis à tête cylindrique 6 pans creux - Tête métallique standard

En stock

Convient à une fixation à l'aide de la tête hexagonale à six pans creux avec une clé hexagonale

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
11 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre de la pointe Matière Longueur filetage Ajouter au panier
0,1263 € - 0,2301 € 792 En stock
M4
7.0 mm
Acier
10.0 mm
0,1818 € - 0,3311 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.5 mm
Acier
30.0 mm
0,1659 € - 0,306 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.5 mm
Acier
25.0 mm
0,1328 € - 0,2417 € 581 En stock
M4
7.0 mm
Acier
12.0 mm
0,1464 € - 0,2671 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Acier
20.0 mm
0,2889 € - 0,4676 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.5 mm
Acier
8.0 mm
0,2429 € - 0,443 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Acier
6.0 mm
0,1425 € - 0,2607 € 698 En stock
M5
8.5 mm
Acier
12.0 mm
0,134 € - 0,2461 € 75 En stock
M4
7.0 mm
Acier
16.0 mm
0,1723 € - 0,3146 € 1034 En stock
M4
7.0 mm
Acier
25.0 mm
0,1705 € - 0,3125 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.5 mm
Acier doux
20.0 mm
Vis Tête creuse Clé hexagonale M4 10.0 mm Acier

10237199

Gamme de prix
0,2301 € - 0,1263 €

Niveaux de stock
792 En stock
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    3.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Diamètre de la pointe
    7.0 mm
  • Finition
    Zingué
Cache-vis Clé hexagonale M5 30.0 mm Acier

10543269

Gamme de prix
0,3311 € - 0,1818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    4.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Diamètre de la pointe
    8.5 mm
  • Finition
    Zingué
Vis Tête creuse Clé hexagonale M5 25.0 mm Acier

10237250

Gamme de prix
0,306 € - 0,1659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    4.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Diamètre de la pointe
    8.5 mm
  • Finition
    Zingué
Vis Tête creuse Clé hexagonale M4 12.0 mm Acier

10237205

Gamme de prix
0,2417 € - 0,1328 €

Niveaux de stock
581 En stock
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    3.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Diamètre de la pointe
    7.0 mm
  • Finition
    Zingué
Vis Tête creuse Clé hexagonale M4 20.0 mm Acier

10436288

Gamme de prix
0,2671 € - 0,1464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    3.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Diamètre de la pointe
    7.0 mm
  • Finition
    Zingué
Vis Tête creuse Clé hexagonale M5 8.0 mm Acier

10237236

Gamme de prix
0,4676 € - 0,2889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    4.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Diamètre de la pointe
    8.5 mm
  • Finition
    Zingué
Vis Tête creuse Clé hexagonale M4 6.0 mm Acier

10237182

Gamme de prix
0,443 € - 0,2429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    3.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Diamètre de la pointe
    7.0 mm
  • Finition
    Zingué
Vis Tête creuse Clé hexagonale M5 12.0 mm Acier

10237243

Gamme de prix
0,2607 € - 0,1425 €

Niveaux de stock
698 En stock
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    4.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Diamètre de la pointe
    8.5 mm
  • Finition
    Zingué
Vis Tête creuse Clé hexagonale M4 16.0 mm Acier

10237212

Gamme de prix
0,2461 € - 0,134 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    3.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Diamètre de la pointe
    7.0 mm
  • Finition
    Zingué
Vis Tête creuse Clé hexagonale M4 25.0 mm Acier

10237229

Gamme de prix
0,3146 € - 0,1723 €

Niveaux de stock
1034 En stock
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    3.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Diamètre de la pointe
    7.0 mm
  • Finition
    Zingué
Vis Douille hexagonale M5 20.0 mm Acier doux

10632833

Gamme de prix
0,3125 € - 0,1705 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    4.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Diamètre de la pointe
    8.5 mm
  • Finition
    Zingué