Menu Rechercher

Vis à tôle Bouton cruciforme 2.9 mm 9.5 mm Acier inoxydable

Les vis à tête cylindrique cruciforme métalliques sont fabriquées en acier doux avec une finition zinguée.
Nouvelle référence Essentra:

10631034

Ancienne référence Essentra:

343291041553

250 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,0856 €
1000 + 0,0615 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

42,80 €

500 x 0,0856 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 5.6 mm
Diamètre de filetage 2.9 mm
Longueur filetage 9.5 mm
Filetage 2.9 mm
Matière Acier inoxydable
Type de tête Tête cylindrique cruciforme
Type de vis Vis autoforeuse et autotaraudeuse
Normes DIN 7981
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter