Menu Rechercher

Vis à tôle Bouton cruciforme 3.5 mm 19.0 mm Acier

Cette vis auto-taraudeuse à tête cylindrique cruciforme est fabriquée en acier zingué. Normes DIN7981 et ISO7049.
Nouvelle référence Essentra:

10239599

Ancienne référence Essentra:

343351940952

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,0789 €
1000 + 0,0566 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

39,45 €

500 x 0,0789 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 6.9 mm
Diamètre de filetage 3.5 mm
Longueur filetage 19.0 mm
Filetage 3.5 mm
Matière Acier
Finition Zinc
Type de tête Tête cylindrique cruciforme
Type de vis Vis autoforeuse et autotaraudeuse
Normes DIN 7981
Code produit 8301300000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter