Menu Rechercher

Vis à tôle Bouton cruciforme 3.5 mm 6.5 mm PPA Noir

This self-tapping pan head screw is designed to generate threads as it is pushed into the material, eliminating the need for pre-drilling holes. It has a high level of strength, fatigue resistance, and stiffness. The pan head is ideal for a smooth, unobtrusive appearance. Black and made from PPA.
Nouvelle référence Essentra:

10376645

Ancienne référence Essentra:

433000511499

771 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,4288 €
500 - 999 0,3059 €
1000 + 0,2347 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

42,88 €

100 x 0,4288 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur filetage 6.5 mm
Filetage 3.5 mm
Couleur Noir
Ø tête 8.0 mm
Épaisseur tête 3.1 mm
Type de vis Vis auto-taraudeuse
Type de tête Tête cylindrique cruciforme
Code produit 3926909790
Matière complète Polyphtalamide chargé 45% FV

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter