Menu Rechercher

Vis captive moletée M8 16.0 Inox 316

Vis captive moletée avec une tête basse. La conception qui allie les propriétés tactiles des vis tête moletée avec la force de retenue des vis captives. Fournit une solution de fixation sûre qui prévient les dommages, les coûts et les retards dus à des vis perdues ou desserrées. Peut être utilisée dans des trous filetés et non filetés.
Nouvelle référence Essentra:

20189990

Ancienne référence Essentra:

20189990

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M8
d2 a012 6.0
D3 16.0
d4 min 8.5
l1 025 16.0
l2 025 10.0
h1 8.0
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter