Menu Rechercher

Vis à tête hexagonale M2 4.0 mm PA Naturel

Cette vis à tête hexagonale est fabriquée en nylon naturel, est pleinement filetée et utilisée dans un large éventail de secteurs et d'applications, notamment les assemblages électriques et électroniques. ‌Normes ISO 4017, NF EN 24017 et DIN 933 à titre indicatif uniquement.
Nouvelle référence Essentra:

10294529

Ancienne référence Essentra:

50M020040J004

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0395 €
5000 - 19999 0,0356 €
20000 + 0,032 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

39,50 €

1000 x 0,0395 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Distance à plat 3.2 mm
Épaisseur tête 1.2 mm
Longueur filetage 4.0 mm
Filetage M2
Couleur Naturel
Matière PA
Type de tête Tête hexagonale
Type de vis Vis partiellement filetée
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter