Menu Rechercher

Vis tête cylindrique basse

En stock

Les vis machine sont conçues avec une tête basse pour des raisons esthétiques et d'économie d'espace. La tête à profil surbaissé en fait un choix idéal pour les applications à faible dégagement. Elles peuvent être utilisées pour assembler des machines ou des équipements sans nécessiter d'écrou, ce qui en fait une solution de fixation pratique.

Ce produit est léger, mais solide et durable. Il résiste aux produits chimiques et à des températures allant jusqu'à 200 ºC. Il est utilisé dans l'ameublement, l'électronique et la construction. Cette gamme comprend les options tête basse et tête basse spéciale.

  • Matière : Reny, PEEK, PPS
  • Couleur : noir, marron clair

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
133 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité N Torx Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
5,49 € - 12,98 € Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
12.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX10
M4
8.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
30.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
16.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
12.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
30.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX10
M3
10.0 mm
Étoile
2,3454 € - 2,6344 € Demander le délai de livraison ici
TX20
M4
6.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX20
M4
16.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX25
M5
10.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX25
M5
25.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX30
M6
16.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX30
M6
40.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
12.0 mm
Étoile
50 En stock
TX10
M4
8.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
8.0 mm
Étoile
Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
30.0 mm
Étoile
4,0916 € - 4,6012 € Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
20.0 mm
Étoile
9,11 € - 21,50 € Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
12.0 mm
Étoile
8,74 € - 20,61 € Demander le délai de livraison ici
TX10
M4
10.0 mm
Étoile
  • sur 7
Vis Étoile M3 12.0 mm PPS Marron clair

10344484

Gamme de prix
12,98 € - 5,49 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M4 8.0 mm PPS Marron clair

10344521


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M5 30.0 mm PPS Marron clair

10344569


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M5 16.0 mm PPS Marron clair

10344606


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M6 12.0 mm PPS Marron clair

10344644


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M6 30.0 mm PPS Marron clair

10344682


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M3 10.0 mm Reny Noir

10345276


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M4 6.0 mm Reny Noir

10345313

Gamme de prix
2,6344 € - 2,3454 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
  • Forme de tête
    Tête basse
Vis Étoile M4 16.0 mm Reny Noir

10345351


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
  • Forme de tête
    Tête basse
Vis Étoile M5 10.0 mm Reny Noir

10345399


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M5 25.0 mm Reny Noir

10345436


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M6 16.0 mm Reny Noir

10345474


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M6 40.0 mm Reny Noir

10345511


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M3 12.0 mm Reny Noir

10345559


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M4 8.0 mm Reny Noir

10345597


Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M5 8.0 mm Reny Noir

10345658


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M5 30.0 mm Reny Noir

10345719


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M3 20.0 mm PEEK Marron clair

10344989

Gamme de prix
4,6012 € - 4,0916 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M3 12.0 mm PEEK Marron clair

10345023

Gamme de prix
21,50 € - 9,11 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M4 10.0 mm PEEK Marron clair

10345078

Gamme de prix
20,61 € - 8,74 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile