Menu Rechercher

Vis Viking 12.5 mm 20.0 mm PC Naturel

Viking screws have a truss head and is quick and easy to fasten on panel fastener. It is designed to provide a strong locking force, helping to prevent the screw from loosening or coming undone over time. Ideal for use in Point of Sale and Retail Display Industries. Natural and made from Polycarbonate.
Nouvelle référence Essentra:

10340080

Ancienne référence Essentra:

133122000022

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,1985 €
500 - 999 0,1925 €
1000 + 0,188 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

19,85 €

100 x 0,1985 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 12.5 mm
Épaisseur tête 2.5 mm
Longueur 20.0 mm
Type de vis Vis Viking
Type de tête Tête conique
Couleur Naturel
Matière PC
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter