Menu Rechercher

Vis Viking 12.5 mm 20.0 mm PC Transparent

Viking screws are made from clear Polycarbonate and can be easily secured by hand. Ideal for use in Point of Sale and Retail Display Industries.
Nouvelle référence Essentra:

10256749

Ancienne référence Essentra:

464973

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,1895 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

18,95 €

100 x 0,1895 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 12.5 mm
Épaisseur tête 2.5 mm
Longueur 20.0 mm
Type de vis Vis Viking
Type de tête Tête plate
Couleur Transparent
Matière PC
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter