Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier Antidérapant Boutons moletés

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Boutons moletés à serrage rapide

Les boutons moletés à serrage rapide disposent d’une surface moletée qui permet une meilleure prise et une rotation plus facile. Ils peuvent être rapidement serrés ou desserrés, uniquement à l’aide des doigts, sans avoir besoin d’outils supplémentaires, en utilisant seulement une légère force de serrage. Cela peut économiser du temps et des efforts dans des situations où des changements sont requis régulièrement.

Le bouton est inséré en oblique sur le goujon fileté, avant d’être placé en position axiale pour s’engager sur le filetage du goujon. À ce moment-là, il peut être verrouillé avec une petite rotation.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Le bouton est inséré en oblique sur le goujon fileté avant d'être placé en position axiale pour s'engager sur le filetage du goujon.
  • Largement utilisé dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux
Matière: Acier Séries: SR37360

Pied à encliqueter

Pied à encliqueter, parfois appelés patins bombés en raison de la taille de champignon du pied, sont une jolie alternative pour les roulettes pivotantes avec œillets ou à enfoncer. Insérés dans les pieds ou la base d'une application, ils permettent de déplacer les meubles en douceur et facilement lorsque cela est nécessaire. Elles offrent plus de stabilité que des roulettes, qui risquent de rouler d'avant en arrière, notamment sur les surfaces carrelées ou stratifiées.

Notre gamme de Pieds à encliqueter se compose d'une base en polyamide (PA) noire, qui constitue le pied, et une roulette en acier galvanisé. La roulette à encliqueter accélère l'installation et la base en PA lisse offre une manœuvrabilité sans effort.

Il existe six différents types à sélectionner selon le type d'application recherchée. Le type 4 possède une base creuse.