Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(8 Types de produit)
Notre gamme de bagues à clipser est en nylon et existe en deux types différents : bagues à clipser et rondelles de bague à clipser. Ils sont souvent utilisés en combinaison avec des rivets à cliquet lorsque le trou compatible a un diamètre de 5,5 mm.
Lorsque des bagues à clipser sont utilisées avec des rivets à cliquet, la plage de fixation est augmentée, ce qui permet d'utiliser la longueur totale de fixation des rivets. Cette combinaison est idéale pour l'assemblage d'applications très minces.
La rondelle de bague à clipser peut être utilisée ensemble avec une bague à clipser et un rivet à cliquet ; cela offre une meilleure surface de maintien pour les matières plus molles et pour les diamètres de trou plus grands. Cette combinaison est adaptée aux applications rotatives.
Les charnières métalliques dégondables sont des charnières de coin faciles à dégonder pour retirer les portes montées. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite.
These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Les charnières dégondables à montage à l'aide de vis sont dotées d'une fonction de dégondage facile pour déposer des portes montées à fleur. La gamme propose plusieurs matières pour convenir aux exigences des applications et de finition. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite. La conception à charnière plate est percée pour pouvoir être vissée sur le cadre.
Mini rivets pression ayant une pièce mâle et femelle. Fabriqués en nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01. Ils sont la solution parfaite pour associer deux panneaux, tout cela par simple pression.
Installez-les rapidement en pressant les pièces mâle et femelle ensemble. Ces mini-rivets pression en nylon constituent un choix idéal pour les environnements extérieurs. Ils sont résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
Nos attaches pression comprennent une option en nylon 6/6, une option en polyéthylène basse densité (LDPE) et une option LDPE dotée d’un clip en polypropylène (PP).
L’assemblage de rivets comprend un clip mâle et une rondelle femelle. Le clip mâle est cliqueté dans la rondelle femelle ; l’assemblage permet de coupler deux surfaces. Cet assemblage de rivets est un choix idéal pour les panneaux ondulés.
Attaches à pression deux pièces mâles et femelles se formant pour associer des panneaux plats. Les deux rivets ont des dents qui s'agrippent les unes aux autres pour une fixation rapide et facile laissant une apparence lisse des deux côtés. Fabrication en nylon 6/6, l'attache présente des profils bas des deux côtés de l'assemblage.
Les rivets à cliquet se composent d’une attache clipsable colorée fabriquée en plastique qui requiert un assemblage à l’aide de deux rivets. Il suffit de clipser ensemble deux rivets à cliquet identiques pour créer une seule connexion prête pour votre application. Ces rivets faciles à utiliser ne nécessitent pas d’outils, comme des vis, pour leur installation.
Les rivets à cliquet peuvent être utilisés avec des bagues à clipser et des rondelles de bague à clipser, lorsque le trou de couplage compatible a un diamètre de 5,5 mm.
Lorsqu'il est utilisé en association avec une bague à clipser, le rivet est adapté aux applications très minces. Les rivets à cliquet peuvent également être utilisés avec une rondelle de bague à clipser, qui fait office de rondelle amortisseuse, pour fournir une plus grande surface de maintien.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.