Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(57 Types de produit)
Les butées auto-adhésives offrent un amorti et une protection pour une variété de surfaces, et pour de nombreuses applications.
La gamme inclut des disques adhésifs noirs avec une mousse monoface présentant des propriétés antidérapantes. Disponibles en packs de quatre sur un rouleau ou une pastille, ces disques polyvalents sont conçus pour se lier à de nombreuses surfaces, notamment : carton ondulé, aggloméré, bois, plastiques à faible coefficient de frottement et revêtements poudre.
Également incluses : pastilles anti-dérapantes fabriquées en bande mousse PE, présentant une doublure papier siliconée. Elles sont adaptées à des applications avec des températures allant de -29 C à 66 C.
Anti-vibration BSP threaded plugs are intended to decrease vibrations and noise in mechanical systems. The serrated shape prevents vibration-induced loosening, while maintaining a solid hold on the pipes collar.
Les leviers à came à filetage interne permettent une fixation ou un détachage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d'ajuster le serrage avec précision. Le relâchement de la poignée a pour effet de désengager le levier et de désactiver son action de serrage ou desserrage alors que l'insert ou le goujon reste stationnaire.
Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.
Le bouchon à languette centrale s’insère dans un trou fileté ou non fileté. En raison de sa conception conique, il peut être utilisé pour obturer de multiples diamètres internes. Ces bouchons offrent un ajustement parfait et sûr qui empêche les substances indésirables de pénétrer dans le tube ouvert ou le trou, en protégeant les composants internes et en assurant une performance optimale.
La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait rapide et facile, en tirant la languette vers le haut. Le bouchon protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Utilisés dans diverses applications.
Les boutons de commande avec marquage sont parfaitement adaptés aux applications qui nécessitent des réglages de position fins et précis. Ces boutons sont conçus avec un bord moleté ergonomique et un indicateur pour un réglage et un ajustement précis.
Ces leviers de contrôle en fibre de verre servent de commutateur de position sur des machines, ce qui permet à l'opérateur de passer facilement d'un réglage à l'autre. Ces leviers sont ont une prise facile et sont résistants à l'huile et à la graisse.
Les boutons moletés diamants sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications filetées sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
DK Film est un ruban double face à haute pégosité avec un adhésif base caoutchouc. Les adhésifs à base caoutchouc possèdent une bonne pégosité initiale et sont conçus pour adhérer à de nombreux types de surfaces, y compris aux substrats à faible énergie de surface. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV). Applications : Plaques signalétiques, conditionnement et reliure, présentoirs PLV, classeurs et boîtes en carton ondulé, fixations en plastique, etc.
Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.
À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.
Fournissent un ajustement sûr et parfait.
Nos roulettes à billes sont conçues pour une utilisation dans des conditions humides et sèches. Elles assurent un déplacement sans à-coups de matériaux plats délicats ou polis. Les billes sont disponibles en deux options de matériaux et de couleurs. La bille rouge en polyuréthane (Shore A 90-95) est plus résistante. Le caoutchouc noir (Shore A 80-85) convient à la plupart des autres applications. La hauteur est réglable, ce qui rend les roulettes très pratiques. Dotée d'une tige acier zingué BZP. Des options d'orientation à droite ou à gauche sont disponibles pour répondre à vos besoins. Livrée entièrement ou partiellement assemblée, et également disponible en option « bille seule ».
Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Les goujons et tiges entièrement filetés conviennent parfaitement aux applications pour lesquelles une tête de vis n'est pas nécessaire ou l'espace est précieux. Ils se fixent entièrement dans la matière et peuvent être filetés jusqu'au bout de l'application.
Séries: SR1985
Les arbres de levier de vitesses sont filetés aux deux extrémités de façon à se connecter à votre tringlerie d'un côté et à amplifier ainsi la force d'entrée jusqu'aux engrenages. Le type de bouton de votre choix peut être rattaché au goujon fileté, sur l'autre extrémité. Ces arbres sont disponibles avec un arbre en acier ou en acier inoxydable, et un insert en laiton.
Les poignées et les arbres des leviers de vitesse à bouton boule sont fabriqués en acier. Ils sont meulés et polis avec une finition en oxyde noir. Le bouton pour poignée en T est en plastique noir, avec un insert en laiton qui fait de ces leviers durables des composants parfaitement adaptés aux applications de machinerie, pour changer les vitesses via un point pivot.
Les poignées et les arbres des leviers de vitesse à bouton fuselé sont fabriqués en acier. Ils sont meulés et polis avec une finition en oxyde noir. Le bouton fuselé est en plastique noir avec un insert en laiton pour une prise en main facile et une finition esthétique sur les applications de machines et ce, pour changer ou passer des vitesses.
Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.
À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.
Fournissent un ajustement sûr et parfait.
Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.
À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.
Fournissent un ajustement sûr et parfait.
Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
LPG Plugs are designed for the LPG sector. It shuts LP gas cylinders, avoiding hazardous gas leaks. Used for secure, effective sealing, tamper-proofing, and shipping. Complies with LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2.
Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Notre gamme de pieds machines standard fabriqués avec goujon en acier zingué et une base en polyamide (PA) sont destinés à supporter des machines, des racks électroniques et des applications de convoyeur. Les pieds ont une articulation de 20 au maximum et peuvent être achetés dans des variantes avec ou sans trous de fixation. Des patins antidérapants peuvent être achetés séparément lorsqu'un frottement supplémentaire est requis.
Séries: SR1545
Les boutons champignons confèrent aux produits un agréable aspect fini. Ces boutons en plastique moulé sont parfaitement adaptés à tout un éventail d'applications, notamment les machines outils, les gabarits et les accessoires. La conception en « champignon » offre une prise confortable.
Séries: SR6530
Notre gamme de capes d’étanchéité face joint torique est conçue pour protéger les connecteurs d’étanchéité face joint torique utilisés sur les raccords hydrauliques.
La conception de la cape inclut une longueur totale allongée pour une protection supplémentaire contre la pénétration d’impuretés et d’autres contaminants. Elles comportent aussi un anneau de fixation moulé sur la partie inférieure qui s’encastre sous le connecteur pour le maintenir solidement en place lors du transport et du traitement.
Notre gamme est adaptée à des tailles de filetage UNF et JIC.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.