Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Installation à pression Filetages UNF Protection de filetage

 (7 Types de produit)

Liste Grille

Bouchons Ezeplug

Notre conception brevetée à installation/retrait facile et rapide des bouchons Ezeplugs permet de verrouiller facilement les bouchons en place par simple pression. Les bouchons PEBD sont conçus avec une languette centrale ou latérale solide et flexible permettant un retrait efficaces et ce, dans 25 tailles de filetage standard.

Séries: SR1055

Cape de protection pour goujon

Les capes de protection pour goujon sont utilisées pour protéger les filetages BSP et UNF. Conçues avec une petite bride pour permettre à l’opérateur de la serrer avec une clé à douille sans avoir à retirer la cape.

Ce produit augmente la protection contre les contaminants et limite les pertes de temps lors des opérations répétitives. Il permet également une manutention économique.

  • Matière : polyéthylène (PE)
  • Couleur : Naturel


Séries: SR1380

Capes d'extrémité en vinyle

« Les capes d’extrémité rondes en vinyle à installation par pression sont des accessoires polyvalents et pratiques qui donnent un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.

Ce produit est conçu pour s’adapter en toute sécurité aux extrémités des tubes ronds ou cylindriques, des tiges ou des tuyaux. Il offre protection et durabilité et résiste aux chocs, à l’abrasion et aux intempéries.

La finition brillante et attrayante de cette cape la rend idéale pour une utilisation comme cape d’extrémité décorative. Elle sert également de barrière protectrice, protégeant les extrémités des tubes ou des tiges de l’humidité, de la poussière, de la saleté et d’autres contaminants.

Matière : Polychlorure de vinyle (PVC) Couleur : Noir, Rouge

Séries: SR1044

Capes d'extrémité flexibles - standard

Notre gamme de capes d'extrémité flexibles est disponible dans une variété de tailles adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF. Ces Flexicaps sont robustes, ce qui en fait un choix idéal pour divers usages.

Leur aspect vinyle esthétique les rend particulièrement adaptées aux applications finies. Grâce à leur polyvalence, elles couvrent un large éventail d'utilisations, notamment : protection de filetage, contrôle de la poussière et de l'humidité, codage couleur de l'extrémité de tuyaux et de goujons, et masquage pendant les opérations de peinture et de placage.

La matière PVC souple (90 Shore) peut résister à des températures de fonctionnement élevées et peut être étirée jusqu'à 15 % au-dessus du diamètre de fabrication. Le PVC spécialement formulé n'est pas sensible aux intempéries, à l'oxydation, aux huiles et à l'humidité. Les capes sont extrêmement souples et offrent une excellente résistance aux produits chimiques. Elles peuvent également être collées à d'autres articles en PVC.

Elles constituent une solution économique pour les usages ponctuels.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur : jaune
  • Finition : brillante


Series Code: SR1044

Capes à languette déchirable

Les capes à languette déchirable offrent une solution standard prête à l'emploi qui vous permettra de répondre aux demandes de vos clients en évitant les retards trop fréquents.

Les capes à languette déchirable sont des capes à montage et à dépose rapides. En tant que solution rapide, elles peuvent être facilement installées et retirées dans un grand nombre d'applications, notamment les tubes et tuyaux hydrauliques critiques, tels que ceux qui acheminent les huiles et autres fluides dans les véhicules et machines. Cela en fait un choix idéal pour l'industrie de construction automobile spécialisée et d'autres secteurs automobiles et manufacturiers.

Les capes à languette déchirable permettent également de protéger les extrémités des tubes et des tuyaux pendant le transport et le stockage. Elles protègent les pièces contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres formes d'infiltration. Ces capes sont très polyvalentes et idéales pour une grande variété d'applications et de filetages, notamment BSP, GAS, UNF, JIC et NPT.

Fabriquées en polyéthylène basse densité (PEBD), les capes sont dotées d'une simple languette détachable pour une libération et un retrait rapides. La facilité d'extraction de la cape à languette déchirable de la tuyauterie hydraulique rend le processus de retrait plus rapide. Il suffit de tirer sur la languette pour que la cape s'ouvre et se détache.

Le matériau PEBD est résistant et flexible. Elles offrent bon nombre des avantages des capes en PVC, tels que l'intégrité et la propreté.

  • Couleurs : bleu, naturel et jaune
  • Conforme RoHS


Séries: SR1022, SR1033

Capes à languette en vinyle souple - Haute température

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capes flexibles haute température, dotées d'une conception à languette, à utiliser sur des applications lisses ou filetées.

  • La conception unique permet à chaque cape de s’adapter à de nombreux diamètres.
  • Pose et dépose faciles.
Matière: PVC flexible Couleur: Jaune Series Code: SR1072

Capes à collerette

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: Silicone, PEBD, TPE, TPR Couleur: Gris, Naturel, Jaune, Transparent, Rose, Rouge, Noir Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026