Menu Rechercher

Nous avons trouvé 57 types de produit pour

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Supports d'affichage

Liste Grille

Porte étiquettes - Connecteurs

Le connecteur Pop Clip est utilisé dans les points de vente, les enseignes et autres applications de vente au détail, ainsi que dans l’ameublement. Il est doté d’un mécanisme d’encliquetage simple, facile et rapide à installer et à retirer.

Ces tiges de connexion sont disponibles dans une grande variété de longueurs de tiges flexibles ou fixes pour s’adapter à votre application.

  • Matière : Polystyrène (PS)
  • Couleur : Transparent

Porte étiquettes - Pinces

Porte-étiquettes papillon utilisé dans les supports marketing, signalisations et autres applications de détail pour point de vente, ainsi que dans les meubles. Il est facile et rapide à installer et à retirer.

Ces clips sont disponibles dans des modèles tels que les clips standard, les clips papillon et les porte-cartes qui conviennent à une grande variété de tailles et d’applications.

  • Matière : Polystyrène (PS)
  • Couleur : Transparent

Porte étiquettes - Préassemblée

Porte-étiquettes pré-assemblé utilisé dans les supports marketing, signalisations et autres applications de détail pour point de vente, ainsi que dans les meubles. Il est facile et rapide à installer ou à retirer.

Des clips variables à chaque extrémité et des connexions au centre opérationnel signifient que ces composants peuvent supporter des épaisseurs d’impression variables dans une variété d’environnements.

  • Matière : PS ; POM, ABS, PVC/PS/POM, ABS ; PS, Acrylique
  • Couleur : Transparent, Noir, Blanc

Porte-brochures - 1 poche

Les porte-brochures à 1 poche sont parfaitement adaptés à l'affichage de documents imprimés tels que des feuillets, des dépliants et des brochures. Ces porte-brochure sont disponibles au format portrait ou paysage.

Porte-brochures - 4 poches

Les porte-brochures à quatre poches conviennent parfaitement à l'affichage net et soigné de documents imprimés. Ces porte-brochures sont conçus de façon étagée afin de permettre à chaque rangée de rester visible.

Porte-cartes de visite

Les porte-cartes de visite permettent d'afficher des cartes de visites de façon nette et soignée. La matière polystyrène transparente durable ne bloque pas les zones couvertes des cartes de visite.

Porte-documents

Les porte-documents offrent un endroit où conserver la documentation qui doit être facilement accessible sur les capots de machines, tableaux électriques, et applications similaires. Les supports sont fournis avec des bandes auto-adhésives pour fixation rapide.

Prise rapide en T

Les pinces d'affichage comportent des dents internes permettant de bien maintenir des documents imprimés à des fins d'affichage publicitaire et autres. La matière flexible est capable de recevoir différentes épaisseurs d'impression.

Présentoirs

Les présentoirs sont disponibles avec ou sans base adhésive, afin d'offrir un maintien efficace de documents imprimés à des fins d'affichages publicitaires ou autres. La matière transparente durable n'interfère pas avec la présentation.

Raccords de présentoir 2 pièces - Fixes

Les raccords de présentoir 2 pièces maintiennent fixement des panneaux d'affichage ou de signalisation à l'aide de dents internes à des angles de 60 ou de 180, ou en tant que connecteur droit. La matière transparente se fond dans les affichages de toute couleur pour une finition nette.

Raccords de présentoirs 3 pièces

Les raccords de présentoir 3 pièces sont dotés de dents internes permettant une emprise sécurisée et le raccordement de 3 panneaux pour les présentoirs verticaux. La matière en PV transparent se fond dans les affichages de toute couleur pour une finition nette.

Raccords de présentoirs 4 pièces

Les raccords de présentoir 4 pièces sont dotés de dents internes permettant une emprise sécurisée et le raccordement de 4 panneaux pour les présentoirs verticaux. La matière en PV transparent se fond dans les affichages de toute couleur pour une finition nette.

Raccords et connecteurs

Une large gamme de fixations et de connecteurs pour systèmes d'affichage par câble, qui peuvent être utilisés avec des câbles et des attaches d'affiche, afin de présenter des impressions de vitrine, des affiches et d'autres éléments. Ils sont idéaux pour l’agencement de magasins et pour de nombreux équipements de points de vente.

Les composants inclus dans cette gamme sont les suivants : connecteurs, connecteurs coudés, connecteurs pour fixation murale, fixations inférieures et platines de fixation murale. Chaque composant est vendu séparément.

  • Matière : laiton
  • Finition chromée

Serre-câble pour panneaux d'affichage

Un serre-câble pour panneaux d’affichage monté verticalement qui est utilisé avec les câbles et attaches d’affiche. Il permet de maintenir en place les impressions de vitrine, les affiches et autres présentations.

Deux types sont disponibles, avec des styles différents : support de panneau latéral, support d’étagère, support de panneau supérieur et support de panneau latéral double. Les options du type 2 sont compatibles avec les vis M5.

  • Matière : laiton
  • Finition chromée

Support d'étiquette pour tube métal

Les fixations d'étiquettes sur rail métallique permettent de faire la promotion de tarifs spéciaux et d'informations détaillées grâce à leur format suspendu sur structures d'affichage à fils métalliques. Ces supports attirent l'attention sur des produits spécifiques en environnement de vente au détail pour une meilleure promotion.

Support perpendiculaire au porte-étiquette

Les supports perpendiculaires au porte-étiquette permettent de faire la promotion de tarifs spéciaux et d'afficher des informations détaillées grâce à leur fixation en bordure d'étagère. Ces supports attirent l'attention sur des produits spécifiques en environnement de vente au détail pour une meilleure promotion.

Supports d'affiches - Réglables

Supports d’affiches réglables conçus pour maintenir et exposer des affiches, bannières et autres supports imprimés en toute sécurité lors de conférences ou d’expositions. Ils présentent deux crochets supérieurs amovibles et une pièce inférieure lestée pour maintenir l’affiche droite.

Dans ce groupe de produits, vous trouverez également des pinces à affiches qui peuvent être utilisées avec les bordures pour suspendre les affiches dans les points d’affichage. De même, la bande de bordure d’affiche peut être utilisée avec les crochets de bordure, les crochets de suspension et les clips de plafond (commandés séparément).

Ils sont faciles et rapides à installer grâce à leur flexibilité.

Matière : Polypropylène (PP), Polychlorure de vinyle (PVC), Couleur d’aluminium : Gris, Transparent, Blanc

Supports de bannière

Les porte-bannières sont utilisés pour accrocher des bannières en toute sécurité sur des étagères. Ces produits sont magnétiques et le bras de suspension peut être ajusté à des angles personnalisés. Grâce à leur bras réglable, ces crochets peuvent être utilisés pour accrocher des bannières ou d’autres éléments de signalisation de grande taille.

Ces produits sont équipés de mousquetons qui peuvent être déplacés le long du crochet pour accueillir des supports d’affichage imprimés.

  • Matière : acier inoxydable
  • Couleur : Argenté et Naturel.

Supports de posters - Fixe

Les pochettes d'affichage avec serre-câbles maintiennent vos affiches de vitrine en place. Les supports d’affichage imprimés sont insérés dans la pochette en acrylique, afin d’être suspendus dans une vitrine. Les pochettes doivent être utilisées en combinaison avec des câbles et serre-câbles (vendus séparément). Idéales pour l’agencement de magasins, les points de vente et les vitrines d’agence immobilière.

Disponibles en orientation paysage et portrait, et fournies dans une multitude de formats d’impression, notamment A2, A3, A4 et A5.

  • Matière : acrylique
  • Couleur : transparent

Supports de rayonnage à pincer

Le support de rayonnage à pincer est idéal pour une utilisation sur une étagère en verre et autres présentoirs. Le composant du support à pincer assure un maintien solide. Le support à pincer est doté d'un système de fixation par emboîtement intégré. Il présente également un aspect fini esthétique.

  • Épaisseur de panneau max. : 8 mm
  • Taille du support de rayonnage à pincer : 5 mm
  • Matière : alliage zinc

Supports pour étagères - Cylindre solide

Les supports pour étagère sont conçus pour maintenir les étagères en place en toute sécurité. Couramment utilisés dans les présentoirs de vente, les supports en plastique sont idéaux pour les présentoirs en verre et les armoires.

Les supports se fixent facilement grâce à leur conception à emboîtement. Ils servent de support aux deux extrémités d'une étagère et supportent son poids. Le montage est rapide et facile.

Différents types de supports d'étagères sont disponibles, notamment des chevilles et des taquets pour étagères.

  • Matière : nylon et polypropylène (PP)
  • Couleur : blanc

Supports pour étagères - Joints toriques sur cylindre

Le support de rayonnage est idéal pour une utilisation sur une étagère en verre et autres présentoirs. Il présente un aspect fini esthétique. Il est doté d'un système de fixation par emboîtement intégré.

  • Matières : acier et alliage zinc

Supports pour étagères - Retenue d'étagère

Les supports d'étagère à retenue se clipsent facilement. Ils sont utilisés pour les enseignes et les panneaux, comme les présentoirs en carton ondulé et les étagères. Ils constituent une solution idéale pour une utilisation dans les points de vente et sur les présentoirs PLV.

Ils sont dotés d'une conception à emboîtement. Ils servent de support aux deux extrémités ou côtés d'un présentoir en carton.

  • Matière : nylon
  • Couleur : blanc

Systèmes de support publicitaire 3D suspendu

Les systèmes de support publicitaire 3D suspendus peuvent être suspendus au plafond par un crochet de suspension métallique et une embase pour plafond afin d'afficher les affiches et autres supports publicitaires. Ces systèmes d'affichage mobiles sont fournis sous la forme de kits supérieurs et inférieurs.

Twisters de rayonnage

Les porte affiche de rayonnage sont conçus pour pendre depuis un rayonnage ou un présentoir et présentent un message imprimé, une image ou un carton. Ils contribuent à maintenir les rayonnages stables et sécurisés et accroissent la visibilité des produits et des promotions. Ils peuvent être utilisés pour les applications de commerce de détail, d’épicerie ou de commerce de proximité.
 
En fonction de ce que vous recherchez exactement, vous trouverez les types de porte affiche de rayonnage suivants :

  • Porte affiche de rayonnage à tordre avec pastilles autocollantes et pouvant être tordus.
  • Porte affiche de rayonnage transparent pour donner l’impression que vos matériaux flottent.
  • Porte affiche de rayonnage à ressort pour créer du mouvement.
  • Porte affiche de rayonnage fixe avec pastilles autocollantes qui visent à mettre en valeur vos matériaux.
 
  • Matière : PP, métal, aluminium, PET
  • Couleur : blanc, naturel, transparent

  • sur 3