Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Systèmes d'affichage à câbles

 (5 Types de produit)

Liste Grille

Câbles d'affichage

En stock En cours de production

Le câble d'acier est l'un des nombreux composants pour affichage disponibles pour maintenir les affiches de vitrine en place. Le câble doit être utilisé avec les pochettes d’affichage et les serre-câbles (vendus séparément).

Différentes épaisseurs et longueurs de câble sont proposées pour répondre aux exigences de votre projet.

  • Matière : acier
  • Couleur : Naturel
  • Prix par rouleau et non par mètre.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Kit de câblage - Kit de câblage du sol au plafond

En stock En cours de production

Le kit de câblage du sol au plafond est utilisé avec de nombreux systèmes d’affichage par câble. Il permet de maintenir en place vos impressions de vitrine, vos affiches et autres présentations. Il peut être utilisé en association avec des câbles et des attaches d’affiche.

Chaque kit contient :
Deux platines de fixation murale
Un câble de 4 mètres (diamètre de 2 mm)

  • Matière : laiton
  • Finition chromée

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Raccords et connecteurs

En stock En cours de production

Une large gamme de fixations et de connecteurs pour systèmes d'affichage par câble, qui peuvent être utilisés avec des câbles et des attaches d'affiche, afin de présenter des impressions de vitrine, des affiches et d'autres éléments. Ils sont idéaux pour l’agencement de magasins et pour de nombreux équipements de points de vente.

Les composants inclus dans cette gamme sont les suivants : connecteurs, connecteurs coudés, connecteurs pour fixation murale, fixations inférieures et platines de fixation murale. Chaque composant est vendu séparément.

  • Matière : laiton
  • Finition chromée

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câble pour panneaux d'affichage

En stock En cours de production

Un serre-câble pour panneaux d’affichage monté verticalement qui est utilisé avec les câbles et attaches d’affiche. Il permet de maintenir en place les impressions de vitrine, les affiches et autres présentations.

Deux types sont disponibles, avec des styles différents : support de panneau latéral, support d’étagère, support de panneau supérieur et support de panneau latéral double. Les options du type 2 sont compatibles avec les vis M5.

  • Matière : laiton
  • Finition chromée

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Supports de posters - Fixe

En stock En cours de production

Les pochettes d'affichage avec serre-câbles maintiennent vos affiches de vitrine en place. Les supports d’affichage imprimés sont insérés dans la pochette en acrylique, afin d’être suspendus dans une vitrine. Les pochettes doivent être utilisées en combinaison avec des câbles et serre-câbles (vendus séparément). Idéales pour l’agencement de magasins, les points de vente et les vitrines d’agence immobilière.

Disponibles en orientation paysage et portrait, et fournies dans une multitude de formats d’impression, notamment A2, A3, A4 et A5.

  • Matière : acrylique
  • Couleur : transparent

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)