Sedlové kluzáky, známé též jako sedlové nožičky, se nasadí kolem trubky a jsou určeny k tomu, aby napomáhaly pohybu, aniž by docházelo k poškrábání povrchu. Jsou vyrobeny z akrylonitrilbutadienstyrenu (ABS) s plstěnou základnou, která hladce klouže po celé řadě povrchů. Uchycení pro trubku vypadá jako sedlo a základna je obdélníková.
Náš sortiment sedlových kluzáků disponuje dvěma barevnými provedeními: čirým a černým.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr profilu | Celková délka | Barva | Celková výška | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,1839 Kč - 32,1839 Kč | 50 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
čirý
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||
22,1858 Kč - 22,1858 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
čirý
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||
11,295 Kč - 11,295 Kč | 220 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||||
16,8449 Kč - 16,8449 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
čirý
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||
10302682 | 27,9169 Kč - 27,9169 Kč | 396 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
čirý
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||
23,8311 Kč - 23,8311 Kč | 29 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
čirý
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku