Tato kuličková pouzdra pro lineární vedení se používají u systémů pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Umožňují tak přesné polohování a kontrolu pohybu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci.
V této řadě produktů najdete tři různá provedení:
Jejich konstrukce umožňuje hladký a přesný lineární pohyb, minimalizuje tření a míru opotřebení. Odolávají teplotám od -20 C do +80 C. Ideální pro použití u strojů a zařízení v automobilovém průmyslu, děrovacích lisů a tiskáren.
Materiál: ocel nerezavějící, ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l2 | Materiál | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Typ | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
77.6
|
ocel nerezavějící
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Closed
|
|||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
101.7
|
ocel nerezavějící
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Closed
|
|||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
22.0
|
ocel
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Closed
|
|||||
252,9757 Kč - 361,5314 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14.5
|
ocel nerezavějící
|
5.0
|
12.0
|
22.0
|
Closed
|
||||
162,9539 Kč - 232,7569 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
16.5
|
ocel
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Closed
|
||||
574,0695 Kč - 820,0649 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
33.0
|
ocel nerezavějící
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version
|
||||
401,7283 Kč - 573,8288 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
22.0
|
ocel nerezavějící
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Closed
|
||||
10 770,1215 Kč - 15 385,7847 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
101.7
|
ocel nerezavějící
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Closed
|
||||
719,2116 Kč - 1 027,5483 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
33.0
|
ocel nerezavějící
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version
|
||||
281,619 Kč - 402,2097 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
22.0
|
ocel nerezavějící
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Closed
|
||||
659,0366 Kč - 941,3777 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
45.8
|
ocel nerezavějící
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version
|
||||
409,6714 Kč - 585,3824 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
24.9
|
ocel nerezavějící
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Closed
|
||||
472,0127 Kč - 674,2007 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
49.8
|
ocel
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Double Length
|
||||
193,0414 Kč - 275,6015 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
22.9
|
ocel
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||||
964,0035 Kč - 1 377,0447 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
49.8
|
ocel nerezavějící
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Long Version
|
||||
682,1438 Kč - 974,3536 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
31.5
|
ocel nerezavějící
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Closed
|
||||
1 075,2069 Kč - 1 535,9067 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
61.0
|
ocel nerezavějící
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version
|
||||
580,5684 Kč - 829,4522 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
44.1
|
ocel nerezavějící
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Closed
|
||||
331,6846 Kč - 473,6976 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
44.1
|
ocel
|
25.0
|
25.0
|
40.0
|
Closed
|
||||
873,5003 Kč - 1 247,7888 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
82.0
|
ocel
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Double Length
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku