Gli accessori di fissaggio a scatto con bloccaggio a sfera sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Si tratta di una soluzione durevole che fornisce una chiusura sicura e robusta.
Comprendono tre parti: un corpo, una molla e un cuscinetto a sfera. La molla mantiene il cuscinetto a sfera in posizione e, se premuta, si stacca dal corpo rilasciando la chiusura. Il cuscinetto a sfera fissa la chiusura quando viene premuto nuovamente all'interno del corpo.
Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Resistono a temperature fino a 180 C e possono essere utilizzati per applicazioni come cinghie di trasmissione o coperture di macchinari.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo pulsante | d2 | Materiale | h1 | d3 | d1 -0.05|-0.10 | m | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43,0425 € - 57,39 € | In produzione |
Maniglia a T
|
18.0
|
Acciaio
|
31.0
|
34.0
|
10.0
|
M3 x 0.5
|
|||
52,0125 € - 69,35 € | In produzione |
Maniglia a T
|
18.0
|
Acciaio inossidabile
|
31.0
|
34.0
|
10.0
|
M3 x 0.5
|
|||
52,0125 € - 69,35 € | In produzione |
Pulsante
|
16.0
|
Acciaio inossidabile
|
39.4
|
32.0
|
10.0
|
M12 x 1.5
|
|||
43,0425 € - 57,39 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Maniglia a T
|
18.0
|
Acciaio
|
31.0
|
34.0
|
10.0
|
M3 x 0.5
|
|||
36,78 € - 49,04 € | In produzione |
Pulsante
|
12.0
|
Acciaio inossidabile
|
22.0
|
25.0
|
6.0
|
M8 x 1.25
|
|||
52,0125 € - 69,35 € | In produzione |
Maniglia a T
|
18.0
|
Acciaio inossidabile
|
31.0
|
34.0
|
10.0
|
M3 x 0.5
|
|||
65,4675 € - 87,29 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Maniglia a T
|
14.0
|
Acciaio inossidabile
|
24.5
|
25.0
|
6.0
|
M2 x 0.4
|
|||
68,1525 € - 90,87 € | In produzione |
Maniglia a T
|
18.0
|
Acciaio inossidabile
|
31.0
|
34.0
|
10.0
|
M3 x 0.5
|
|||
68,1525 € - 90,87 € | In produzione |
Maniglia a T
|
18.0
|
Acciaio inossidabile
|
31.0
|
34.0
|
10.0
|
M3 x 0.5
|
|||
40,35 € - 53,80 € | In produzione |
Pulsante
|
16.0
|
Acciaio inossidabile
|
34.4
|
35.0
|
10.0
|
M12 x 1.5
|
|||
51,1125 € - 68,15 € | In produzione |
Pulsante
|
12.0
|
Acciaio inossidabile
|
26.0
|
23.0
|
6.0
|
M8 x 1.25
|
|||
35,8725 € - 47,83 € | In produzione |
Pulsante incassato
|
16.0
|
Acciaio
|
34.5
|
35.0
|
10.0
|
M12 x 1.5
|
|||
40,35 € - 53,80 € | In produzione |
Maniglia a T
|
14.0
|
Acciaio
|
24.5
|
25.0
|
6.0
|
M2 x 0.4
|
|||
34,9725 € - 46,63 € | In produzione |
Pulsante incassato
|
12.0
|
Acciaio
|
22.0
|
25.0
|
6.0
|
M8 x 1.25
|
|||
26,9025 € - 35,87 € | In produzione |
Pulsante
|
12.0
|
Acciaio
|
22.0
|
12.0
|
6.0
|
M8 x 1.25
|
|||
28,71 € - 38,28 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Pulsante
|
16.0
|
Acciaio
|
34.4
|
16.0
|
10.0
|
M12 x 1.5
|
|||
49,3275 € - 65,77 € | In produzione |
Maniglia a T
|
14.0
|
Acciaio inossidabile
|
24.5
|
25.0
|
6.0
|
M2 x 0.4
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare