These Door Stays are aimed to offer consistent support and controlled movement for large doors in a variety of applications. It can support heavy loads while remaining stable and simple to use.
It can open to a maximum of 90 when placed with the cable release and has a total opening of 100 if used without the release wire. It is available in both left and right-hand versions, with and without a wire release.
It is easy to install into the applications with the help of basic tools. Commonly used in heavy-duty applications, such as exterior doors, industrial settings, fire exits, or doors in high-traffic areas.
Material: 304 Stainless Steel
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Comprende | Orientamento | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54,89 € - 68,61 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
With Release Wire
|
Destrorsa
|
||||||||
54,89 € - 68,61 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
With Release Wire
|
Sinistrorsa
|
||||||||
67,38 € - 84,22 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza filo di rilascio
|
Destrorsa
|
||||||||
67,35 € - 84,19 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza filo di rilascio
|
Sinistrorsa
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare