Le boccole a sfere lineari chiuse per carichi pesanti sono utilizzate in applicazioni complesse e sono progettate per fornire movimenti di alta precisione e fluidità. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Rispetto alle boccole lineari tradizionali, questo tipo di boccola ha una capacità di carico tre volte superiore e una durata 27 volte maggiore. Il loro autoallineamento prolunga la durata della corsa riducendo al minimo l'attrito tra l'albero e le sfere e consentendo leggeri disallineamenti tra l'albero e il cuscinetto.
Il loro design chiuso protegge i componenti interni del cuscinetto da polvere, sporcizia e altri agenti contaminanti e sono destinate all'uso solo con alberi temprati.
Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per applicazioni come i sistemi di automazione, le macchine per il confezionamento degli alimenti e i processi di produzione.
Materiale: AcciaioColore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l2 | N di circuiti di sfere | Dyn. load C max. N | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,78 € - 18,26 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
21.7
|
5.0
|
550.0
|
10.0
|
19.0
|
1.35
|
29.0
|
|||
13,10 € - 18,72 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.7
|
5.0
|
1100.0
|
12.0
|
22.0
|
1.35
|
32.0
|
|||
22,83 € - 32,61 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
43.8
|
6.0
|
2750.0
|
25.0
|
40.0
|
1.90
|
58.0
|
|||
52,66 € - 75,23 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
77.4
|
6.0
|
7940.0
|
50.0
|
75.0
|
2.70
|
100.0
|
|||
17,35 € - 24,79 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
31.3
|
6.0
|
1670.0
|
20.0
|
32.0
|
1.65
|
45.0
|
|||
30,81 € - 44,02 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
51.8
|
6.0
|
2800.0
|
30.0
|
47.0
|
1.90
|
68.0
|
|||
17,84 € - 25,49 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24.7
|
5.0
|
1250.0
|
16.0
|
26.0
|
1.35
|
36.0
|
|||
65,97 € - 94,24 € | In produzione |
77.4
|
6.0
|
7940.0
|
50.0
|
75.0
|
2.70
|
100.0
|
|||
28,98 € - 41,40 € | In produzione |
43.8
|
6.0
|
2750.0
|
25.0
|
40.0
|
1.90
|
58.0
|
|||
57,14 € - 81,63 € | In produzione |
60.4
|
6.0
|
5720.0
|
40.0
|
62.0
|
2.20
|
80.0
|
|||
16,89 € - 24,13 € | In produzione |
21.7
|
5.0
|
550.0
|
10.0
|
19.0
|
1.35
|
29.0
|
|||
37,54 € - 53,63 € | In produzione |
51.8
|
6.0
|
2800.0
|
30.0
|
47.0
|
1.90
|
68.0
|
|||
13,71 € - 19,59 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24.7
|
5.0
|
1250.0
|
16.0
|
26.0
|
1.35
|
36.0
|
|||
39,03 € - 55,76 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
60.4
|
6.0
|
5720.0
|
40.0
|
62.0
|
2.20
|
80.0
|
|||
17,08 € - 24,40 € | In produzione |
22.7
|
5.0
|
1100.0
|
12.0
|
22.0
|
1.35
|
32.0
|
|||
22,54 € - 32,20 € | In produzione |
31.3
|
6.0
|
1670.0
|
20.0
|
32.0
|
1.65
|
45.0
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare