Queste boccole a sfere lineari con flangia e centro lungo sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento morbido e preciso lungo un'asse lineare. La flangia centrale consente un facile montaggio e la maggiore lunghezza offre capacità di carico potenziale. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
Hanno un basso attrito per ridurre l'usura e possono sostenere carichi gravosi in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema. Sono dotate di guarnizioni che contribuiscono a proteggere i componenti interni del cuscinetto da polvere e sporcizia. Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per applicazioni come i sistemi di automazione, le macchine di confezionamento alimentare e i processi di produzione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d4 | d5 | d6 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | d3 | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58,43 € - 83,47 € | In produzione |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
|||
106,99 € - 152,84 € | In produzione |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
|||
101,47 € - 144,95 € | In produzione |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
|||
35,15 € - 50,21 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
|||
40,68 € - 58,12 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
|||
88,27 € - 126,10 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
|||
165,17 € - 235,96 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
|||
127,65 € - 182,36 € | In produzione |
5.5
|
9.5
|
42.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
43.0
|
|||
84,63 € - 120,90 € | In produzione |
5.5
|
9.5
|
42.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
43.0
|
|||
72,31 € - 103,30 € | In produzione |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
24.0.
|
|||
36,61 € - 52,30 € | In produzione |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
28.0
|
|||
39,86 € - 56,94 € | In produzione |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
28.0
|
|||
24,30 € - 34,71 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
32.0
|
|||
179,35 € - 256,22 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.0
|
14.0
|
94.0
|
50.0
|
75.0
|
192.0
|
112.0
|
|||
58,42 € - 83,45 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
|||
71,00 € - 101,43 € | In produzione |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
|||
40,33 € - 57,62 € | In produzione |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
32.0
|
|||
55,05 € - 78,64 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
32.0
|
|||
69,76 € - 99,66 € | In produzione |
4.5
|
8.0
|
35.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
36.0
|
|||
43,76 € - 62,52 € | In produzione |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
20.0
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare