Le boccole filettate per cavo da lampada sono progettate per proteggere il cavo delle lampade elettriche dall'estremità affilata del tubo filettato impiegato negli impianti di illuminazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Altezza | Diametro esterno | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04MP0250TLB | 0,1025 € - 0,1282 € | In produzione |
1/4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
0,1025 € - 0,1282 € | In produzione |
1/2
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||
0,1025 € - 0,1282 € | In produzione |
1/8
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|||||||
0,1025 € - 0,1282 € | In produzione |
3/8
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare