I giunti universali doppi, noti anche come giunti cardanici doppi, sono componenti meccanici che uniscono due giunti singoli per consentire un disallineamento angolare ancora maggiore tra gli alberi. La loro forma unica consente un trasferimento agevole ed efficace della coppia su distanze estese e angoli importanti.
Possono trasmettere la potenza in modo fluido ed efficace anche quando gli alberi di collegamento non sono allineati con precisione. Sono stati creati per sopportare carichi pesanti e fornire prestazioni durature in situazioni di lavoro difficili.
Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto e hanno un funzionamento preciso, silenzioso e agevole. Possono essere inseriti e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche comprendono macchinari industriali e sistemi di convogliamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 304Colore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. H7 | l1 | Bore dia | l2 | w1 | l3 | d2 | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103,83 € - 138,44 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.0
|
128.0
|
Foro rotondo
|
41.0
|
18.0
|
46.0
|
42.0
|
|||
189,77 € - 253,03 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25.0
|
163.0
|
Keyway
|
54.0
|
26.0
|
55.0
|
50.0
|
|||
79,26 € - 105,68 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.0
|
86.0
|
Keyway
|
28.0
|
13.0
|
30.0
|
25.0
|
|||
119,06 € - 158,74 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.0
|
128.0
|
Keyway
|
41.0
|
18.0
|
46.0
|
42.0
|
|||
219,57 € - 292,76 € | In produzione |
30.0
|
190.0
|
Keyway
|
61.0
|
29.0
|
68.0
|
58.0
|
|||
170,81 € - 227,74 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25.0
|
163.0
|
Foro rotondo
|
54.0
|
26.0
|
55.0
|
50.0
|
|||
75,84 € - 101,12 € | In produzione |
10.0
|
74.0
|
Keyway
|
24.0
|
12.0
|
26.0
|
22.0
|
|||
60,62 € - 80,82 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.0
|
62.0
|
Foro rotondo
|
20.0
|
11.0
|
22.0
|
16.0
|
|||
60,62 € - 80,82 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0
|
74.0
|
Foro rotondo
|
24.0
|
12.0
|
26.0
|
22.0
|
|||
64,03 € - 85,37 € | In produzione |
12.0
|
86.0
|
Foro rotondo
|
28.0
|
13.0
|
30.0
|
25.0
|
|||
200,59 € - 267,45 € | In produzione |
30.0
|
190.0
|
Foro rotondo
|
61.0
|
29.0
|
68.0
|
58.0
|
|||
75,84 € - 101,12 € | In produzione |
6.0
|
56.0
|
Keyway
|
17.0
|
8.0
|
22.0
|
16.0
|
|||
75,84 € - 101,12 € | In produzione |
8.0
|
62.0
|
Keyway
|
20.0
|
11.0
|
22.0
|
16.0
|
|||
91,32 € - 121,76 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
104.0
|
Keyway
|
34.0
|
16.0
|
36.0
|
32.0
|
|||
76,10 € - 101,46 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
104.0
|
Foro rotondo
|
34.0
|
16.0
|
36.0
|
32.0
|
|||
60,62 € - 80,82 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.0
|
56.0
|
Foro rotondo
|
17.0
|
8.0
|
22.0
|
16.0
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare