Questi giunti universali doppi con estremità solide non forate sono componenti meccanici utilizzati quando sono richiesti angoli di flessione significativi o quando due alberi sono sfalsati l'uno rispetto all'altro. La loro forma particolare li rende perfetti per le applicazioni più impegnative che richiedono un'elevata capacità di coppia, resistenza all'usura e capacità di sopportare angoli di disallineamento significativi.
Sono progettati per resistere a carichi enormi e fornire prestazioni durature in ambienti di lavoro difficili. Hanno una velocità massima di azionamento di 1000 giri al minuto per i giunti a sfera.
Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto e hanno un funzionamento preciso, silenzioso e agevole. Possono essere installati e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche comprendono macchinari industriali e sistemi di convogliamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 304Colore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | d tol. h4 | l2 | w1 | l3 | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52,28 € - 69,70 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
63.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
22.0
|
|||||
257,67 € - 343,56 € | In produzione |
237.0
|
60.0
|
83.0
|
53.0
|
70.0
|
|||||
52,28 € - 69,70 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
61.0
|
13.0
|
21.0
|
14.0
|
18.0
|
|||||
58,08 € - 77,44 € | In produzione |
87.0
|
25.0
|
28.0
|
16.0
|
30.0
|
|||||
87,12 € - 116,16 € | In produzione |
155.0
|
40.0
|
54.0
|
34.0
|
46.0
|
|||||
52,28 € - 69,70 € | In produzione |
75.0
|
17.0
|
26.0
|
18.0
|
22.0
|
|||||
72,60 € - 96,80 € | In produzione |
125.0
|
32.0
|
43.0
|
26.0
|
38.0
|
|||||
52,28 € - 69,70 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
89.0
|
20.0
|
31.0
|
21.0
|
26.0
|
|||||
133,58 € - 178,11 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
189.0
|
50.0
|
66.0
|
42.0
|
56.0
|
|||||
58,08 € - 77,44 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
105.0
|
25.0
|
37.0
|
25.0
|
30.0
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare