I morsetti di fissaggio eccentrici utilizzano un albero eccentrico per consentire un controllo preciso della coppia e una presa variabile, mantenendo un allineamento e un posizionamento precisi. Il design eccentrico distribuisce la forza di serraggio in modo uniforme, mantenendo un allineamento preciso.
Offrono un serraggio rapido e potente e sono costruiti per durare a lungo. Utilizzati in applicazioni di lavorazione di precisione, assemblaggio e bloccaggio.
Materiale: Acciaio tempratoColore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | w1 | d1 | h1 | Forza serraggio max. kN | A/F1 | s1 | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,36 € - 49,84 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.6
|
3.8
|
M4x0.7
|
2.80
|
0.9
|
3.0
|
0.76
|
|||
32,39 € - 40,49 € | In produzione |
9.6
|
3.80
|
M4x0.7
|
2.80
|
0.9
|
3.0
|
0.76
|
|||
51,01 € - 60,01 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.0
|
10.2
|
M8x1.25
|
4.55
|
3.5
|
5.0
|
1.01
|
|||
45,16 € - 53,13 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.2
|
7.8
|
M6x1
|
4.75
|
3.5
|
4.0
|
1.01
|
|||
71,93 € - 84,62 € | In produzione |
15.0
|
10.20
|
M8x1.25
|
6.35
|
3.5
|
5.0
|
1.01
|
|||
51,33 € - 60,39 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.0
|
10.2
|
M10x1.5
|
6.35
|
8.8
|
7.0
|
1.27
|
|||
73,09 € - 85,99 € | In produzione |
11.2
|
7.80
|
M6x1
|
4.75
|
3.5
|
4.0
|
1.01
|
|||
49,82 € - 58,61 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28.5
|
15.0
|
M16x2
|
12.70
|
26.6
|
12.0
|
2.54
|
|||
56,22 € - 66,14 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.8
|
12.7
|
M12x1.75
|
9.52
|
17.7
|
8.0
|
2.03
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare