These Manual Shaft Clamps are designed to be used in conjunction with linear bearings and act as a mecanism to hold a moving component or fixture in place until the clamp is released.
When the clamping lever is pressed, the contact faces come into contact with the shaft bar, clamping it in place. They have a sturdy structure that ensures strength and longevity. This enables them to resist external forces.
It is simple and dependable, and it is operated manually. The contact profiles press simultaneously on the rail surfaces by pressing the adjustable locking lever. The floating contact profiles guarantee that force is distributed symmetrically on the linear guide. Used in automotive, industrial machinery, and manufacturing processes.
Material: Aluminium
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | w1 | w2 | w3 | Diametro albero | h1 | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133,61 € - 178,14 € | In produzione |
44.0
|
60.0
|
45.0
|
38.5
|
20.0
|
25.0
|
||||
153,76 € - 205,01 € | In produzione |
52.0
|
78.0
|
60.0
|
38.5
|
25.0
|
30.0
|
||||
144,20 € - 192,26 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
58.0
|
87.0
|
68.0
|
46.5
|
30.0
|
35.0
|
||||
182,35 € - 243,13 € | In produzione |
76.0
|
132.0
|
108.0
|
56.5
|
50.0
|
50.0
|
||||
119,40 € - 159,20 € | In produzione |
32.0
|
43.0
|
32.0
|
30.5
|
12.0
|
18.0
|
||||
127,27 € - 169,69 € | In produzione |
38.0
|
53.0
|
40.0
|
30.5
|
16.0
|
22.0
|
||||
160,45 € - 213,93 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
68.0
|
108.0
|
86.0
|
56.5
|
40.0
|
45.0
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare