I nastri Duraco High Bond con nucleo in schiuma acrilica ad alte prestazioni soddisfano un'ampia gamma di esigenze di applicazione. I nastri High Bond sono antimanomissione, ideali per unire metalli differenti e offrono eccellente resistenza ai cicli di temperatura. Disponibili in 4 colori: trasparente, bianco, grigio e nero. Il nastro trasparente è ideale per le applicazioni su vetro e acrilico trasparente. Specifiche: Adesivo: permanente con nucleo in schiuma acrilica adesiva. Range di temperatura di esercizio: da -20F a 300F Applicazioni. Apparecchi: sostituisce i fissaggi meccanici in apparecchi domestici e applicazioni commerciali. .Design: adesione senza interruzioni dei pannelli decorativi Elettronica: schermi LCD, palmari, armadi dati. Eventi promozionali: montaggio di banner e installazione di cartelli. HVAC: sostituisce i fissaggi meccanici e la saldatura nell'assemblaggio di unità principali o di condizionamento dell'aria
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Lunghezza totale | Spessore totale | Larghezza totale | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,872 € - 57,1676 € | In produzione |
Nero
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
35,6146 € - 37,8904 € | In produzione |
Trasparente
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
45,287 € - 48,1725 € | In produzione |
Grigio
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
58,292 € - 61,9903 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
72,9267 € - 82,0049 € | In produzione |
Trasparente
|
216.535 ft
66.0 m
|
0.02 in
0.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
46,1651 € - 49,8683 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
59,4578 € - 63,2301 € | In produzione |
Grigio
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
38,2427 € - 46,6282 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
67,8154 € - 72,1369 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
216.535 ft
66.0 m
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
34,7205 € - 36,9286 € | In produzione |
Grigio
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
45,287 € - 48,1725 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
27,9742 € - 34,138 € | In produzione |
Nero
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
48,1687 € - 48,1687 € | 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
216.535 ft
66.0 m
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
61,0555 € - 64,9435 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
36,6848 € - 39,0284 € | In produzione |
Bianco
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare